Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 70 mm D - Diámetro exterior 125 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 24 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 81,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 113,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,055 kg Material de los anillos Acier 100Cr6
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 65,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 44,1 kN Cu - Carga límite de fatiga 2 kN f0 - Coeficiente 14.5 N lim - Velocidad límite mecánica 3500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,104 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,896 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,404 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,702 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,41 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 78 mm da max - Diámetro max apoyo AI 102,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 117 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors