Rodamientos de bolas de 1 hilera

6214ZZC3 - SNR

6214ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior24 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior86,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior111,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,08 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática45 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,05 kN
f0 - Coeficiente14.7
N ref - Velocidad térmica de referencia6100 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,771 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,886 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,416 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI78 mm
da max - Diámetro max apoyo AI86,3 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image