Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 75 mm D - Diámetro exterior 130 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 25 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 86 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 119,2 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 1,19 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 71 kN C0 - Capacidad de carga estática 48,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 2,17 kN f0 - Coeficiente 14.5 N ref - Velocidad térmica de referencia 5900 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 8100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,109 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,891 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,436 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,718 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 83 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 122 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors