• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6215EE - SNR

6215EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior86 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior119,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,19 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica71 kN
C0 - Capacidad de carga estática48,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,17 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad límite mecánica3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,109 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,891 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,436 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,718 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,411 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
da max - Diámetro max apoyo AI7,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image