Rodamientos de bolas de 1 hilera

6215LLBC3/5K - NTN

6215LLBC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes sin contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica73,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,8 kN
f0 - Coeficiente14.7
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
da max - Diámetro max apoyo AI90,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image