Rodamientos de bolas de 1 hilera

6215LLUNR/2AS - NTN

6215LLUNR/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior130 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior25 mm
a min - Posición mini ranura3,86 mm
a max - Posición max ranura4,06 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura125,22 mm
b min - Ancho mini ranura3,1 mm
b max - Ancho max ranura3,4 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado139,7 mm
f - Grosor anillo de retención2,82 mm
Referencia del segmento de retenciónR130
Clase de Juego RadialCN
Peso1,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica73,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática49,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,8 kN
f0 - Coeficiente14.7
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI83 mm
da max - Diámetro max apoyo AI90,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE122 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Ca min - Posición mini segmento6,68 mm
Ca max - Posición max segmento6,88 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención141,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image