Rodamientos de bolas de 1 hilera

6216 - SNR

6216

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior100 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior122 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,35 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica75,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática54,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,34 kN
f0 - Coeficiente14.8
N ref - Velocidad térmica de referencia5500 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,595 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,405 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,916 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,958 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image