• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6216E - SNR

6216E

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior93,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior127,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica76,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática53 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,3 kN
f0 - Coeficiente14.6
N lim - Velocidad límite mecánica3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,134 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,866 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,601 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,801 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,413 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo AI93,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image