• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6217 - SNR

6217

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior100,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior136,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso1,82 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica88,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática62 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,6 kN
f0 - Coeficiente14.6
N ref - Velocidad térmica de referencia5300 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica7000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)4,122 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,878 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)5,518 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,759 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,412 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image