• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6217C3 - NTN

6217C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,79 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica92 kN
C0 - Capacidad de carga estática64 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,6 kN
f0 - Coeficiente14.7
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE141 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image