Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, abierto
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 30 mm a min - Posición mini ranura 4,65 mm a max - Posición max ranura 4,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm rNs - Radio mínimo de conexión 0,5 mm D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura 155,22 mm b min - Ancho mini ranura 3,1 mm b max - Ancho max ranura 3,4 mm r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura 0,6 mm D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado 169,7 mm f - Grosor anillo de retención 2,82 mm Referencia del segmento de retención R160 Clase de Juego Radial CN Peso 2,15 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 106 kN C0 - Capacidad de carga estática 71,5 kN Cu - Carga límite de fatiga 5 kN f0 - Coeficiente 14.5 N lim - Velocidad limite lubricación aceite 4700 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación grasa 4000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 99 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 151 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento 0,5 mm Ca min - Posición mini segmento 7,47 mm Ca max - Posición max segmento 7,72 mm Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención 172 mm
Industry Calcul Factors