Rodamientos de bolas de 1 hilera

6218ZZC3/5K - NTN

6218ZZC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior160 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior30 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso2,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica106 kN
C0 - Capacidad de carga estática71,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga5 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI99 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE151 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image