Rodamientos de bolas de 1 hilera

6219L1C4 - NTN

6219L1C4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula maciza, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso2,62 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica121 kN
C0 - Capacidad de carga estática82 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,25 kN
f0 - Coeficiente14.4
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image