Rodamientos de bolas de 1 hilera

62202EE - SNR

62202EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior21,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior30,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,056 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,17 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,048 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,952 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,962 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,981 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,381 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI19 mm
da max - Diámetro max apoyo AI47,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image