Rodamientos de bolas de 1 hilera

62203EEC3 - SNR

62203EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior40 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior24,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior34,9 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,086 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,75 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,22 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica12000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,053 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,947 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,987 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,994 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI21 mm
da max - Diámetro max apoyo AI24,1 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE36 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image