Rodamientos de bolas de 1 hilera

62206EEC3 - SNR

62206EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior39 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior55,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,246 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica20,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,51 kN
f0 - Coeficiente13.8
N lim - Velocidad límite mecánica7300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,568 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)5,432 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,622 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,311 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,396 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI35 mm
da max - Diámetro max apoyo AI39 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image