Rodamientos de bolas de 1 hilera

6220ZZCM/5K - NTN

6220ZZCM/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior180 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior34 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso3,14 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica135 kN
C0 - Capacidad de carga estática93 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,15 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI111 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE169 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image