Rodamientos de bolas de 1 hilera

6221 - NTN

6221

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior105 mm
D - Diámetro exterior190 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior36 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso3,7 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica147 kN
C0 - Capacidad de carga estática105 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,75 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI116 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE179 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image