Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 105 mm D - Diámetro exterior 19 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 36 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 126,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 170,9 mm rs - Radio mínimo de conexión 2,1 mm Clase de Juego Radial > C5 Peso 3,75 kg
PRESTACIONES C0 - Capacidad de carga estática 105 kN f0 - Coeficiente 14.4 N lim - Velocidad límite mecánica 60 tr/min Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 350 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,085 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 5,915 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,282 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,641 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,409 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 116 mm da max - Diámetro max apoyo AI 126,2 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 179 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors