Rodamientos de bolas de 1 hilera

6224LLUC3/2AS - NTN

6224LLUC3/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior215 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso5,15 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica172 kN
C0 - Capacidad de carga estática131 kN
Cu - Carga límite de fatiga7,95 kN
f0 - Coeficiente14.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI131 mm
da max - Diámetro max apoyo AI143 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE204 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image