Rodamientos de bolas de 1 hilera

6226ZZ/2AS - NTN

6226ZZ/2AS

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior230 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso5,82 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica185 kN
C0 - Capacidad de carga estática146 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,55 kN
f0 - Coeficiente14.5
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI143 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE217 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image