Rodamientos de bolas de 1 hilera

6228L1C3 - NTN

6228L1C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula maciza, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso7,57 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica184 kN
C0 - Capacidad de carga estática150 kN
Cu - Carga límite de fatiga4,9 kN
f0 - Coeficiente14.8
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI153 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE237 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image