Rodamientos de bolas de 1 hilera

6228ZZC3/5K - NTN

6228ZZC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior140 mm
D - Diámetro exterior250 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior42 mm
rs - Radio mínimo de conexión3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso7,57 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica184 kN
C0 - Capacidad de carga estática150 kN
Cu - Carga límite de fatiga8,4 kN
f0 - Coeficiente14.8
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI153 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE237 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image