Rodamientos de bolas de 1 hilera

62304EE - SNR

62304EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior30 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior45,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,197 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,36 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad límite mecánica9500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI26,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI30 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE45,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image