Rodamientos de bolas de 1 hilera

62306EE - SNR

62306EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior27 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior42,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior62,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,474 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,72 kN
f0 - Coeficiente13.1
N lim - Velocidad límite mecánica6700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,054 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,946 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,99 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,995 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI36,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI33,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image