Rodamientos de bolas de 1 hilera

62307EE - SNR

62307EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior31 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior45,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior70,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,658 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica35,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática19,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,87 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad límite mecánica6300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,069 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,931 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,066 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,033 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo AI45,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image