Rodamientos de bolas de 1 hilera

6234 - NTN

6234

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior170 mm
D - Diámetro exterior310 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior52 mm
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso14,5 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica235 kN
C0 - Capacidad de carga estática223 kN
Cu - Carga límite de fatiga11,1 kN
f0 - Coeficiente15.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI186 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE294 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image