Rodamientos de bolas de 1 hilera

623EE - SNR

623EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior3 mm
D - Diámetro exterior10 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior4 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior4,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior8,4 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,002 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica0,68 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,13 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,02 kN
f0 - Coeficiente7.6
N lim - Velocidad límite mecánica102000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,645 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,355 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,849 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,925 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,378 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI4,2 mm
da max - Diámetro max apoyo AI4,7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE8,8 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,15 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image