• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

626EE - SNR

626EE

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior6 mm
D - Diámetro exterior19 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior6 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior16,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,007 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica2,75 kN
C0 - Capacidad de carga estática0,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,04 kN
f0 - Coeficiente10.5
N lim - Velocidad límite mecánica31000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,445 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,723 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,365 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI8 mm
da max - Diámetro max apoyo AI9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE17 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image