Rodamientos de bolas de 1 hilera

627EEC3 - SNR

627EEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior7 mm
D - Diámetro exterior22 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior7 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior11,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior19,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,013 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica3,45 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,37 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,06 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad límite mecánica26000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,574 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,426 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,515 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,758 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,368 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI9 mm
da max - Diámetro max apoyo AI11,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE20 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image