• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

629X50LLUC3/1K - NTN

629X50LLUC3/1K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior9 mm
D - Diámetro exterior26 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior8 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,02 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica5,05 kN
C0 - Capacidad de carga estática1,96 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,138 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa30000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI13 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE22 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined