Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 12 mm D - Diámetro exterior 28 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 12 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 17,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 25,5 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,3 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,029 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 5,4 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,37 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,11 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad límite mecánica 17000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,047 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,953 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,961 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,981 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,381 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 14 mm da max - Diámetro max apoyo AI 34 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 26 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,3 mm
Industry Calcul Factors