Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 35 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 20 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 43,5 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 56 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,214 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 16,8 kN C0 - Capacidad de carga estática 10,3 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,47 kN f0 - Coeficiente 14.8 N lim - Velocidad límite mecánica 6600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,6 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 6,4 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,946 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,973 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,418 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 40 mm da max - Diámetro max apoyo AI 43,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 57 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors