• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6300FT150ZZ - SNR

6300FT150ZZ

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 150°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior15,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior29,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,053 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,45 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,16 kN
f0 - Coeficiente11.2
N lim - Velocidad límite mecánica22000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,047 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)3,953 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)2,832 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,416 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,341 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
da max - Diámetro max apoyo AI15,4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image