Rodamientos de bolas de 1 hilera

6300ZZCM/5K - NTN

6300ZZCM/5K

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior10 mm
D - Diámetro exterior35 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior11 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura33,17 mm
b min - Ancho mini ranura1,35 mm
b max - Ancho max ranura2,06 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,4 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado39,7 mm
f - Grosor anillo de retención1,12 mm
Clase de Juego RadialCM
Peso0,053 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,273 kN
f0 - Coeficiente11.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI14 mm
da max - Diámetro max apoyo AI17 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE31 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image