• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6301 - NTN

6301

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,06 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,8 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,325 kN
f0 - Coeficiente11.1
N lim - Velocidad limite lubricación aceite24000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa20000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE32 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image