• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6301ZZC3 - SNR

6301ZZC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior12 mm
D - Diámetro exterior37 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior18,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior30,8 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,06 kg
Material de los anillosAcier 100Cr6
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica10,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática4,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,19 kN
f0 - Coeficiente11.1
N ref - Velocidad térmica de referencia20000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica28000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,028 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)3,972 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)2,762 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,381 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,338 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI17 mm
da max - Diámetro max apoyo AI18,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE32 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image