Rodamientos de bolas de 1 hilera

6302FT150ZZ - SNR

6302FT150ZZ

Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 150°C

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior23,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior36,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,083 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica11,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,24 kN
f0 - Coeficiente12.1
N lim - Velocidad límite mecánica17000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima150 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,525 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,475 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,312 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,656 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,361 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
da max - Diámetro max apoyo AI23,2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image