Rodamientos de bolas de 1 hilera

6302ZZ - SNR

6302ZZ

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior22,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior36,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,084 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12 kN
C0 - Capacidad de carga estática5,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,25 kN
f0 - Coeficiente12.3
N ref - Velocidad térmica de referencia17000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica23000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,558 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,442 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,447 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,724 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,365 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
da max - Diámetro max apoyo AI22,6 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image