• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6303C3 - NTN

6303C3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior17 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior14 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,115 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica15 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,55 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,51 kN
f0 - Coeficiente12.2
N lim - Velocidad limite lubricación aceite19000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI22 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE42 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image