Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 17 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 24,6 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 40,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Peso 0,116 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 14,3 kN C0 - Capacidad de carga estática 6,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,3 kN f0 - Coeficiente 12.3 N lim - Velocidad límite mecánica 12000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,56 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,44 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,454 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,727 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,366 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 22 mm da max - Diámetro max apoyo AI 43,5 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors