Rodamientos de bolas de 1 hilera

6304LLUC3/5K - NTN

6304LLUC3/5K

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior20 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior15 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso0,144 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica17,6 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,615 kN
f0 - Coeficiente12.4
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-25 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI26,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI28,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE45,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image