• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6305EEC4 - SNR

6305EEC4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior33,6 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior52,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,225 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica24,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática12,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,55 kN
f0 - Coeficiente12.2
N lim - Velocidad límite mecánica8700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)2,542 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,458 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)3,38 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)1,69 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,363 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI31,5 mm
da max - Diámetro max apoyo AI49,8 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image