Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 350°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 25 mm D - Diámetro exterior 62 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 17 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 33,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 52,7 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial > C5 Peso 0,235 kg
PRESTACIONES C0 - Capacidad de carga estática 12,1 kN f0 - Coeficiente 12.2 N lim - Velocidad límite mecánica 100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -30 °C Tmax - Temperatura máxima 350 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 2,542 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,458 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,38 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,69 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,363 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 31,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 33,9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 55,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors