Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, deflectores en ambos lados, para aplicación 200°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| D - Diámetro exterior | 62 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 17 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 33,6 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 52,6 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,1 mm |
| Clase de Juego Radial | C4 |
| Peso | 0,225 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 24,9 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 12,1 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,55 kN |
| f0 - Coeficiente | 12.2 |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 5500 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 200 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | |
|---|---|
| BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 2,542 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 4,458 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 3,38 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 1,69 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,363 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 31,5 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 33,6 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 55,5 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |