• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6306 - NTN

6306

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, abierto

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior72 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior19 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,36 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática15 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,14 kN
f0 - Coeficiente13.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI36,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE65,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image