Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas TOPLINE, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados, para aplicación 200°C
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 30 mm D - Diámetro exterior 72 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 19 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 42,4 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 62,6 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,1 mm Clase de Juego Radial C4 Peso 0,346 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 29,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 15,9 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,72 kN f0 - Coeficiente 13.1 N lim - Velocidad límite mecánica 6600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 200 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,054 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,946 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 3,99 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 1,995 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,382 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 36,5 mm da max - Diámetro max apoyo AI 42,4 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 65,5 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm
Industry Calcul Factors