Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retén con contacto en un lado
El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 40 mm D - Diámetro exterior 90 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 23 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 51,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 78,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 1,5 mm Clase de Juego Radial C3 Peso 0,612 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 42,9 kN C0 - Capacidad de carga estática 24 kN Cu - Carga límite de fatiga 1,09 kN f0 - Coeficiente 13.2 N lim - Velocidad límite mecánica 5500 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,072 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 4,928 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,078 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,039 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 48 mm da max - Diámetro max apoyo AI 51,9 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 82 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1,5 mm
Industry Calcul Factors