• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6308EEC4 - SNR

6308EEC4

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior77,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialC4
Peso0,65 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica43 kN
C0 - Capacidad de carga estática24,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,1 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad límite mecánica5300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,079 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,921 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,113 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,057 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,385 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image