• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de 1 hilera

6308NREEC3 - SNR

6308NREEC3

Rodamiento rígido de bolas, contacto radial, jaula de chapa, ranura y segmento de retención sobre diámetro exterior, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento rigido de una hilera de bolas es el más popular. Está disponible en un amplio abanico dimensional y se presenta bajo un gran número de opciones posibles: estanquidades con deflectores o juntas, presencia de un segmento de retención, juegos variados, varios tipos de jaulas,....

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior23 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior51,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior78,1 mm
a min - Posición mini ranura3,07 mm
a max - Posición max ranura3,28 mm
Ca min - Posición mini segmento5,43 mm
Ca max - Posición max segmento5,74 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
rNs - Radio mínimo de conexión0,5 mm
D3 - Diámetro máximo del fondo de la ranura86,79 mm
b min - Ancho mini ranura2,7 mm
b max - Ancho max ranura3 mm
r0 max - Radio máximo del fondo de la ranura0,6 mm
D4 max - Diámetro exterior máximo del anillo de retención montado96,5 mm
f - Grosor anillo de retención2,41 mm
Referencia del segmento de retenciónR90
Clase de Juego RadialC3
Peso0,612 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica42,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática24 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,09 kN
f0 - Coeficiente13.2
N lim - Velocidad límite mecánica5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,072 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)4,928 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,078 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,039 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,384 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI48 mm
da max - Diámetro max apoyo AI51,9 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE82 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
rNa max - Radio máximo de conexión en el lado del segmento0,5 mm
Db min - Diámetro mini alojamiento anillo retención98 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image